Fixation mur / sol, pivotante CP 40 en acier inoxydable

Numéro d'article: CP 6663500

Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces verticales ou horizontales.

Numéro d'article:
CP 6663500
Modèle
Par l'arrière : filetage M8
Matériau
Acier inoxydable AISI 303 (1.4305)
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 66 selon la norme EN 60529 , 2014-09
IP X9 selon la norme EN 60529 , 2014-09
Pivotant / inclinable
Oui
Rotation angle/swivel area
env. 350°, blocage au moyen de vis moletées
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,657 kg
Poids brut
3,98 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177122246
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Description produit
Fixation au sol pivotante
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés