Couplage CP 40 en acier inoxydable

Numéro d'article: CP 6664000

Pour la fixation pivotante du coffret sur le profilé vertical du bras porteur CP40.

Numéro d'article:
CP 6664000
Modèle
Couplage CP 40 en acier inoxydable
Matériau
Acier inoxydable AISI 303 (1.4305)
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 66 selon la norme EN 60529 , 2014-09
IP X9 selon la norme EN 60529 , 2014-09
Pivotant / inclinable
Oui
Rotation angle/swivel area
env. 350°, blocage au moyen de vis moletées
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,92 kg
Poids brut
1,202 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177122260
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Description produit
Couplage coffret inox
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés