Pièce d'angle 90° CP 40 en acier inoxydable

Numéro d'article: CP 6664300

Pour la jonction des éléments horizontaux et verticaux du bras porteur.

Numéro d'article:
CP 6664300
Matériau
Acier inoxydable AISI 303 (1.4305)
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 66 selon la norme EN 60529 , 2014-09
IP X9 selon la norme EN 60529 , 2014-09
Rifid y/n
Oui
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,64 kg
Poids brut
1,852 kg
Numéro du tarif douanier
73182900
EAN
4028177665927
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Description produit
CP Pièce d'angle 90° CP-S en inox
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés