- Numéro d'article:
- CP 6665500
- Modèle
- Par l'avant : perçage Ø 9 mm
- Domaines d'application
- Avec perçage prévu pour le montage
- Kit de fixation au sol orientable CP 40, en acier inoxydable (6663.500) avec 4 vis
- Fixation mur / sol, fixe CP 40, acier inoxydable (6663.000) avec 4 vis et écrous
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 66 selon la norme EN 60529 , 2014-09
- IP X9 selon la norme EN 60529 , 2014-09
- Rifid y/n
- Oui
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,6 kg
- Poids brut
- 1,755 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177184725
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Description produit
-
Console murale en inox