Pour le montage dans les parties supérieures et centrales des pupitres, sur des rails de montage pour l'équipement intérieur.
- Référence:
- TP 6730340
- Description produit
- Pour un montage aisé aux vis de fixation à monter préalablement.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Possibilités de montage
- Partie supérieure et centrale du pupitre sur rails pour l'équipement intérieur
- Partie latérale inférieure du pupitre avec des châssis ou des traverses de montage montés en profondeur
- Dans d'autres armoires électriques, sur des rails avec perforations au pas de 25 mm
- Remarque
- Possibilité de juxtaposer par vissage latéral
- Largeur de montage maximale pour les plaques de montage partielles = largeur du pupitre moins 100 mm
- Pour les pupitres TP, le rail d'aménagement intérieur TP est nécessaire
- Dimensions
- Largeur: 700 mm
Hauteur: 437 mm - Convient au type d'enveloppe
- TP
- TS
- VX SE
- CX
- Convient à
- Type de coffret: TP
TS
VX SE
CX - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 6,455 kg
- Poids brut
- 6,795 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 25,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177559417
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Description produit
- TP Plaques de montage partielles, à accrocher, pour TS, SE, TP, CX, L700 x H437mm