À monter sur les goujons filetés disponibles. Avec perforation sur trois faces.
- Référence:
- SZ 6730710
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Longueur
- 700 mm
- Consigne de montage
- Pour équiper les parties supérieures et centrales des pupitres d'une largeur de 1600 mm ainsi que des couvercles CX, il faut 2 rails pour l'aménagement intérieur CX de longueur 800 mm chacun.
- Remarque
- Veuillez respecter la notice de montage ou la brochure de mise à la masse des armoires et coffrets électriques correspondants.
- Convient à
- Type de coffret: Pupitre monobloc CX
Partie centrale de pupitre CX
Partie inférieure de pupitre CX
Largeur: = 800 mm
Hauteur: = 970 mm - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 2 kg
- Poids brut
- 2,315 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177983564
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- SZ Rail pour équipement intérieur, pour pupitres CX, pour LH : 800 mm
- Documentations
- Notice d'utilisation