Empêche les schémas électriques, etc. de glisser. A rajouter ultérieurement sur les parties centrales et supérieures CX ainsi que sur les pupitres monoblocs CX.
- Référence:
- CX 6730800
- Matériau
- Profilé en aluminium extrudé
Capots de recouvrement : plastique - Finition
- Profilé aluminium extrudé : anodisé incolore
- Couleur
- Capots de recouvrement : RAL 7016
- Composition de la livraison
- 1 profilé aluminium
6 capots en plastique
Gabarit de perçage
Avec accessoires de fixation - Longueur
- 1 750 mm
- Possibilités de montage
- Coupe à mesure facile pour d'autres dimensions
- 3 x largeur 600 mm
- 2 x largeur 800 mm
- 1 x largeur 1000 mm + 1 x largeur 600 mm
- 1 x largeur 1200 mm
- 1 x largeur 1600 mm
- Convient à
- Pupitres CX
- Pupitre monobloc CX
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1 kg
- Poids brut
- 1,23 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177994744
- ETIM 9
- EC002620
- Description produit
- CX Baguette en aluminium, L : 1750 mm
- Documentations
- Info sheet
- Notice d'utilisation