Pour fermer la partie supérieure des parties inférieures et centrales des pupitres CX.
- Numéro d'article:
- CX 6730830
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: Partie centrale de pupitre CX
Largeur: = 1.200 mm - Indice de protection NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 5,3 kg
- Poids brut
- 5,44 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177983441
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Description produit
- CX Plaque d'obturation, pour partie centrale de pupitre CX, pour L : 1200 mm, en tôle d'acier
- Documentations
- Notice d'utilisation