Plaque d'obturation pour pupitres CX

Numéro d'article: CX 6730920

Pour fermer la partie supérieure des parties inférieures et centrales des pupitres CX.

Numéro d'article:
CX 6730920
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Convient à
Type de coffret: Partie inférieure de pupitre CX
Largeur: = 1.200 mm
Profondeur: = 400 mm
Indice de protection NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
7,5 kg
Poids brut
8,5 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177983526
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Description produit
CX Plaque d'obturation, pour partie inférieure de pupitre CX, pour L1200xP400 mm, en tôle d'acier
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation