Pour le montage direct sur le profilé vertical TS, largeur de l'armoire.
- Numéro d'article:
- IW 6902980
- Description produit
- Pour le montage direct sur le profilé vertical TS.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7015
- Composition de la livraison
- Avec 2 rails téléscopiques
- Charge admissible
- 30 kg en charge statique répartie sur la surface
- Remarque
- Pour les armoires sans plaque de montage
- Surface utile
- Largeur: 465 mm
Profondeur: 745 mm - Convient à
- Type de coffret: TS
PC
IW
Largeur: = 600 mm
Profondeur: = 800 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 8,393 kg
- Poids brut
- 8,835 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 34,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177289871
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Tablette Extractible, prof. 745mm, charge 40 kg
- Documentations
- Info sheet