Collecteurs de prises 230 Volt, utilisation sans restriction, même avec des fiches coudées, grâce à la disposition longitudinale des prises.
- Numéro d'article:
- DK 7000630
- Description produit
- Bandeau de 8 prises type Schuko (Type F, CEE 7/4). Le bandeau peut être monté verticalement sur l'ossature ou sur les montants 19" à l'arrière. Sur les montants 19", il faut prévoir un espace supérieur à 2 U. Les prises sont orientées à un angle de 45° ce qui permet la mise en œuvre aisée des fiches coudées. Le câble est raccordé sur un bornier interne au bandeau. Le bornier est muni d'un couvercle spécifique et possède des raccords externes pour une mise à la masse distincte.
- Matériau
- Plastique
- Composition de la livraison
- Câbles de raccordement
Vis de fixation
2 rondelles dentelées
Écrous cage M6, conducteurs
Écrous - Modèle
- Sans interrupteur
- Prises
- 8 x D, Schuko (type F, CEE 7/3)
- Longueur du câble de raccordement
- 2 m
- Câble de raccordement (type)
- H05VV-F3G1,5 avec embouts
- Tension nominale
- 230 V AC, 50 Hz
- Tension nominale
- 230 V AC, 50 Hz
- Courant nominal (max.)
- 16 A
- Type de raccordement (électrique)
- Embouts
- Possibilités de montage
- TE 7000, montants 19" à l'arrière (> 2 U)
- TE 7000, vertical dans le cadre
- Couleur de la prise
- Noir
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,92 kg
- Poids brut
- 1,026 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85366990
- EAN
- 4028177438569
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Description produit
- Bandeau 8 prises Schuko 19"
- Déclarations
- Déclaration de conformité
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Info sheet