Capteurs pour CMC III, PDU, LCP, interface IoT

Numéro d'article: DK 7010140

Le capteur de flux d'air mesure la vitesse de l'air dans le flux d'air et peut identifier les variations de flux.

Numéro d'article:
DK 7010140
Modèle
Capteur de flux d'air
Avantages
Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play»
L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN.
Domaines d'application
Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments.
Surveillance des armoires, des locaux et des conteneurs dans le domaine informatique.
Mode de fonctionnement
Les réglages peuvent être effectués via le l'unité centrale CMC III, le PDU ou l'interface IoT
Le capteur de flux d'air dispose d'une sonde externe montée dans le flux d'air.
Le détecteur mesure le flux d'air à l'aide des pertes de chaleur et peut identifier les variations de flux.
Matériau
Plastique
Finition
Face avant : lisse
Coffret : Texturé
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Détecteur
Plaque de montage
Sonde externe de flux d'air avec matériel de montage
Matériel de fixation inclus
Raccordement au bus CAN
Direct
Interface Bus System
2 x CAN-Bus RJ45
Borne
Interfaces
2 x CAN-Bus RJ45
Douille
Dimensions
Largeur: 110 mm
Hauteur: 30 mm
Profondeur: 40 mm
Plage de température de fonctionnement
0 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
0...95 %
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,4 kg
Poids brut
0,501 kg
Numéro du tarif douanier
85319000
Description produit
DK Capteur de flux d'air pour rangées d'armoires, connexion via interface CAN-Bus, L110 x H30 x P40 mm, RAL 9005
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Quick guide