O sensor da pressão diferencial mede a pressão atmosférica em dois pontos e indica a diferença entre os pontos de medição.
Capteurs pour CMC III, PDU, LCP, interface IoT
Numéro d'article: DK 7010150
- Numéro d'article:
- DK 7010150
- Modèle
- Détecteur de pression différentielle
- Description produit
- Le capteur de pression différentielle mesure la pression atmosphérique en deux points et affiche la différence de pression entre ces deux points.
- Avantages
- Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play»
- L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN.
- Domaines d'application
- Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments.
- Surveillance des armoires, des locaux et des conteneurs dans le domaine informatique.
- Mode de fonctionnement
- Les réglages peuvent être effectués via le l'unité centrale CMC III, le PDU ou l'interface IoT
- Le détecteur de pression différentielle mesure la pression de l'air au niveau de deux points dans la zone et indique la pression différentielle entre les points de mesure.
- Les deux points dans la zone sont définis à l'aide d'un tuyau fin raccordé au détecteur.
- Matériau
- Plastique
- Finition
- Face avant : lisse
Coffret : Texturé - Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Détecteur
Plaque de montage
Matériel de fixation inclus - Raccordement au bus CAN
- Direct
- Interfaces
- 2 x CAN-Bus RJ45
- Dimensions
- Largeur: 110 mm
Hauteur: 30 mm
Profondeur: 40 mm - Plage de température de fonctionnement
- 0 °C...45 °C
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 0...95 %
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,333 kg
- Poids brut
- 0,383 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85319000
- Description produit
- DK Détecteur de pression différentielle pour rangées d'armoires, connexion via interface CAN-Bus, L110 x H30 x P40 mm, RAL 9005
- Documentations
- Quick guide