Capteurs pour CMC III, PDU, LCP, interface IoT

Numéro d'article: DK 7010190

Capteur universel avec deux entrées numériques et une entrée analogique pouvant être configurées en fonction de l'application.

Numéro d'article:
DK 7010190
Modèle
Détecteur universel
Description produit

Avantages
Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play»
L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN.
Domaines d'application
Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments.
Surveillance des armoires, des locaux et des conteneurs dans le domaine informatique.
Mode de fonctionnement
Les réglages peuvent être effectués via le l'unité centrale CMC III, le PDU ou l'interface IoT
Le détecteur comprend deux entrées numériques et une entrée analogique qui peuvent être configurées en fonction de l'application.
Les entrées numériques peuvent être configurées comme 2x contacts secs de supervision, 2x S0-Bus (instruments de mesure d'énergie) ou 1x interface Wiegand (systèmes d'accès externes). L'entrée analogique peut être utilisée comme interface 4 - 20 mA.
Matériau
Plastique
Finition
Face avant : lisse
Coffret : Texturé
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Détecteur universel
Raccordement au bus CAN
Direct
Interfaces
2 x CAN-Bus RJ45
Analogique, 4 - 20 mA
2 entrées numériques / Bus S0 / Wiegand
Dimensions
Largeur: 110 mm
Hauteur: 30 mm
Profondeur: 40 mm
Plage de température de fonctionnement
0 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
0...95 %
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,127 kg
Poids brut
0,157 kg
Numéro du tarif douanier
85319000
Description produit
DK Capteur universel pour rangées d'armoires, connexion via interface CAN-Bus, L110 x H30 x P40 mm, RAL 9005
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Quick guide