Unités Centrales CMC III

Numéro d'article: DK 7030022

Le « CMC III Processing Unit 19" Edition » constitue l'unité centrale du système de supervision CMC III. Il est possible de raccorder jusqu'à 32/16 capteurs / unités de raccordement de CAN-Bus externes. Les unités peuvent être raccordées au réseau informatique via l'Ethernet, configurées via internet / USB, émettre des alarmes via un serveur de mails et être raccordées avec SNMP au réseau du système de gestion d'une entreprise.

Numéro d'article:
DK 7030022
Modèle
Modèles 19"
Avantages
Disponibilité élevée grâce à l'alimentation en énergie redondante.
Réduction des coûts grâce l'exploitation optimisée de l'espace et à la technique de raccordement.
Domaines d'application
Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments.
Mode de fonctionnement
Unité de contrôle centralisée pour le système CMC III.
Raccordement direct de l'appareil via SNMP et Ethernet
Regroupe les données de mesure et transmet l'alarme aux systèmes de gestion du réseau ou aux postes de commande en cas de dépassement des valeurs limites librement réglables.
Modèle
Détecteur piézoélectrique pour l'information acoustique
Fonction horodatage avec horloge temps réel à NTP
Matériau
Plastique
Profilé en aluminium, anodisé noir
Finition
Face avant : lisse
Coffret : Texturé
Couleur
Coffret : RAL 7035
Face avant : RAL 9005
Composition de la livraison
Unité Centrale CMC III
Système de base
Afficheur intégré
Avec matériel de fixation pour le montage sur surfaces planes
Interface Bus System
RJ45 CAN-Bus
Sortie relais d'alarme
Borne jusqu'à 1,5 mm² (max. 24 V DC/1 A)
Page Web mobile
Pour téléphones Android et Windows
Interface réseau
Ethernet selon IEEE 802.3 par 10/100BaseT duplex total 10/100 Mbit/s, PoE
Interface UPS
PoE (Power over Ethernet)
Serial interface
RJ12
Interface streaming
Caméra réseau Axis avec VAPIX® version 3
Nombre de capteurs (max.)
16
Remarque
Les protocoles non codés peuvent être désactivés pour une sécurité réseau améliorée
Affichages par diode (à l'arrière)
Etat du réseau
Affichages par diode (à l'avant)
Etat
Protocoles
TCP/IPv4
TCP/IPv6
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
Telnet
SSH
FTP
SFTP avec SSL
HTTP
HTTPS avec SSL
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Radius
OPC-UA
Modbus/TCP
RS-232
Dimensions
Largeur: 450 mm
Hauteur: 44 mm
Profondeur: 144 mm
Plage de température de fonctionnement
0 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
5...95 %
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,2 kg
Poids brut
2,452 kg
Numéro du tarif douanier
85311095
EAN
4028177980532
ETIM 9
EC002627
ETIM 8
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Description produit
Unité Centrale CMC III 19" Edition
Homologations
Cyber Security Certificate
Sécurité contrôlée par TÜV
Documentations
Notice d'utilisation
Quick guide
White Paper
Fiches techniques
Cahier technique
Visio Shapes
Logiciel
Logiciel