Surveillance de huit entrées numériques max. et commande de quatre relais max.
- Numéro d'article:
- DK 7030040
- Description produit
- Via l'interface web, les relais peuvent être associés à des valeurs de mesure afin qu'ils soient activés dans certaines conditions. Ainsi, des équipements peuvent être contrôlés ou des messages transmis. Ne peut être pilotée par l'Unité Centrale Compacte.
- Avantages
- Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play»
- Espace nécessaire réduit grâce à une concentration élevée des entrées et des sorties.
- Mode de fonctionnement
- Suite automatique du bus, avec numéros qui se suivent, par l'unité centrale
- L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN.
- Affichage d'état par diode intégrée
- Entrée pour signaux sans potentiel
- Sortie relayée (contact inverseur) avec charge max. 24 VDC/1 A
- Matériau
- Plastique
Face avant : lisse
Coffret : Texturé - Couleur
- Coffret : RAL 7035
Face avant : RAL 9005 - Composition de la livraison
- Unité d'E/S CMC III
Avec matériel de fixation pour le montage sur surfaces planes - Interface Bus System
- 2 x CAN-Bus RJ45
- Interfaces
- 8 entrées numériques
- 4 sorties de relais (max. 24 V DC/1 A)
- Nombre de participants par interface IoT (max.)
- 16
- Nombre de participants de l'UC (max.)
- 8
- Remarque
- Ne peut être pilotée par l'Unité Centrale Compacte
- Dimensions
- Largeur: 138 mm
Hauteur: 40 mm
Profondeur: 132 mm - Plage de température de fonctionnement
- 0 °C...55 °C
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 5...95 %
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,5 kg
- Poids brut
- 0,56 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85311095
- EAN
- 4028177659360
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Description produit
- Unité Entrée/Sortie CMC III
- Documentations
- Notice d'utilisation
- Quick guide
- Fiches techniques
- Graphics