Pour raccorder des ventilateurs à une Unité de puissance CMC III. Le filtre anti-parasite permet d'éviter des défaillances lors de la coupure du moteur du ventilateur.
- Numéro d'article:
- DK 7030051
- Description produit
- Pour raccorder des ventilateurs via la Power Unit CMC III 7030.050. Le filtre antiparasites évite les courants de coupure trop élevés. Un filtre antiparasites est nécessaire par ventilateur.
- Matériau
- Plastique
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,01 kg
- Poids brut
- 0,011 kg
- Numéro du tarif douanier
- 90309000
- EAN
- 4028177701311
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Description produit
- Filtre anti-parasite ventil. CMC III
- Documentations
- Info sheet