Détecteurs CMC III

Numéro d'article: DK 7030128

Détecteur d'accès VX CMC III

Numéro d'article:
DK 7030128
Modèle
Détecteur d'accès VX
Description produit
Les détecteurs CMC III permettent de superviser l'environnement physique et peuvent être directement reliés à l'Unité Centrale par un câble de raccordement CAN-Bus RJ45. De plus, les détecteurs peuvent être reliés les uns aux autres sous forme de bus.
Avantages
Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play»
L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN.
Domaines d'application
Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments.
Surveillance des armoires, des locaux et des conteneurs dans le domaine informatique.
Mode de fonctionnement
Enregistrement des paramètres physiques ambiants
Modèle
Détecteur : contact Reed / aimant
Max. 5 contacts Reed en série
Matériau
Plastique
Composition de la livraison
Détecteur
Plaque de montage
Matériel de fixation inclus
Détecteur d'accès VX
Câble 0,5 m
Raccordement au bus CAN
Indirect via interfaces de bus CAN CMC III
Plage de température de fonctionnement
5 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
5...95 %
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,085 kg
Poids brut
0,09 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
0,3 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
85319000
EAN
4028177925830
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Description produit
CMCIII Détecteur d'accès VX
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation