Détecteurs CMC III

Numéro d'article: DK 7030190

Détecteur universel CMC III

Numéro d'article:
DK 7030190
Modèle
Détecteur universel
Description produit
Les détecteurs CMC III permettent de superviser l'environnement physique et peuvent être directement reliés à l'Unité Centrale par un câble de raccordement CAN-Bus RJ45. De plus, les détecteurs peuvent être reliés les uns aux autres sous forme de bus.
Avantages
Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play»
L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN.
Domaines d'application
Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments.
Surveillance des armoires, des locaux et des conteneurs dans le domaine informatique.
Mode de fonctionnement
Les réglages peuvent être effectués via l'Unité Centrale CMC III ou l'interface IoT
Le détecteur comprend deux entrées numériques et une entrée analogique qui peuvent être configurées en fonction de l'application.
Les entrées numériques peuvent être configurées comme 2x contacts secs de supervision, 2x S0-Bus (instruments de mesure d'énergie) ou 1x interface Wiegand (systèmes d'accès externes). L'entrée analogique peut être utilisée comme interface 4 - 20 mA.
Matériau
Plastique
Face avant : lisse
Coffret : Texturé
Couleur
Face avant : RAL 9005
Coffret : RAL 7035
Composition de la livraison
Détecteur
Plaque de montage
Matériel de fixation inclus
Détecteur universel
Raccordement au bus CAN
Direct
Interfaces
2 x CAN-Bus RJ45
Analogique, 4 - 20 mA
2 entrées numériques / Bus S0 / Wiegand
Nombre de participants par interface IoT (max.)
32
Nombre de participants de l'UC compacte (max.)
4
Nombre de participants de l'UC (max.)
32
Nombre de participants de la PDU (max.)
16
Dimensions
Largeur: 110 mm
Hauteur: 30 mm
Profondeur: 40 mm
Plage de température de fonctionnement
0 °C...55 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
5...95 %
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,125 kg
Poids brut
0,199 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
85319000
EAN
4028177659544
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Description produit
DK Capteur universel CMC III, pour le raccordement à l'unité centrale CMC III, via une interface CAN-Bus, interfaces : 2 x entrée numérique
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Quick guide
Fiches techniques
Graphics