Contrôle d'accès CMC III

Numéro d'article: DK 7030202

Unité CMC III permettant de contrôler et de surveiller l'accès aux baies.

Numéro d'article:
DK 7030202
Description produit
Unité CMC III permettant de contrôler et de surveiller l'accès aux baies. Il est possible de raccorder une poignée et un lecteur de cartes à une unité de contrôle d'accès CMC III. Via l'interface web de l'Unité Centrale / UC Compacte CMC III, les poignées peuvent être associées à différents codes ou cartes transpondeur de sorte que toutes les poignées reliées à une Unité Centrale / UC Compacte CMC III puissent être commandées par un seul système de lecture. Le détecteur infrarouge intégré permet, de plus, de surveiller le statut des portes commandées (ouvertes / fermées).
Mode de fonctionnement
Pour le raccordement d'une poignée et d'un lecteur pour la supervision d'une porte
Détecteur d'accès infrarouge intégré
Modèle
Enregistrement de chaque accès et ouverture de porte avec information sur l'utilisateur et horodatage
Un lecteur de cartes centralisé possible par système CMC III
Correspondance fixe entre les poignées et les lecteurs de cartes
Principe du double contrôle
Gestion globale des autorisations d'accès du système et du site via RiZone
Pilotage de l'affichage LED dans la poignée
Matériau
Plastique
Face avant : lisse
Coffret : Texturé
Finition
Face avant : lisse
Coffret : Texturé
Couleur
Face avant : RAL 9005
Coffret : RAL 7035
Composition de la livraison
Contrôle d'accès CMC III
Plaque de montage
Matériel de fixation inclus
Interface Bus System
2 x CAN-Bus RJ45
Interfaces
RJ12
Fiche plate
Nombre de participants par interface IoT (max.)
5
Nombre de participants de l'UC compacte (max.)
2
Nombre de participants de l'UC (max.)
16
Dimensions
Largeur: 110 mm
Hauteur: 30 mm
Profondeur: 40 mm
Plage de température de fonctionnement
0 °C...55 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
5...95 %
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,175 kg
Poids brut
0,183 kg
Numéro du tarif douanier
85311095
EAN
4028177925847
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Description produit
CMCIII Contole d'accès
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Quick guide