Pour la gestion d’accès des portes.
- Numéro d'article:
- DK 7030223
- Description produit
- Pour la gestion d’accès des portes.
- Avantages
- Code personnalisé avec jusqu'à 8 chiffres
- Possibilité d'utiliser un système de lecture pour plusieurs poignées si celles-ci sont connectées au même système CMC III ou interface IoT
- Sécurité élevée grâce au principe du double contrôle
- Mode de fonctionnement
- Connexion directe au contrôle d'accès CMC III ou au module de contrôle des portes CMC III
- Affichage d'état optique (LED) et acoustique (signal sonore)
- Gestion des autorisations via le système CMC III, l'interface IoT ou RiZone
- Ouverture des portes via au maximum deux codes associés (principe du double contrôle)
- Commande via CMC III de : poignée confort VX Online, système d'ouverture automatique des portes (trappes d'aération), sorties relais du CMC III
- Matériau
- Plastique
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Serrure à code chiffré
Câble de raccordement 2,9 m
Adaptateur pour porte vitrée en aluminium pour VX IT
Matériel de fixation inclus - Possibilités de montage
- Sur portes VX IT
- À côté des portes de salle
- Dimensions
- Largeur: 50 mm
Hauteur: 190 mm
Profondeur: 25 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,268 kg
- Poids brut
- 0,271 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83015000
- EAN
- 4028177936539
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Description produit
- CMCIII sécurité codées RAL 9005
- Documentations
- Notice d'utilisation
- Quick guide