Portes pour VX IT pour ouverture automatique des portes (ADO)

Numéro d'article: VX 7030265

Portes vitrées et en tôle d'acier VX IT, avec clapets de purge pour une ouverture automatique en cas d'alarme

Numéro d'article:
VX 7030265
Modèle
Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Amortisseur à ressort pour l'ouverture du clapet
Aimants pour fixer les volets
Les clapets sont ouverts s'il n'y a pas de courant
Porte vitrée : 2 vitres simples en verre sécurit trempé teinté
monobloc, avec clapets de purge
Cadre : profilé en aluminium extrudé
Avantages
Commande à distance du système CMC III possible
Sécurité élevée grâce à l'utilisation d'une vitre simple en verre sécurit trempé teinté
Robustesse élevée grâce à l'association des clapets de purge et des cadres de porte tubulaires
Les volets de ventilation n'empiètent que de 200 mm dans l'issue de secours
Aucun besoin d'adapter le système de fermeture
L'ouverture manuelle des portes n'a pas d'influence sur les clapets de purge
Ouverture automatique des clapets de purge en cas de panne de courant
Caractéristiques techniques
Montage du clapet de purge vers l'extérieur : 200 mm (lorsqu'il est ouvert)
Montage de la mécanique vers l'intérieur : 52,5 mm
Sens d'ouverture de la porte : à droite (inversion possible sur les modèles à une porte)
Câble de raccordement à partir des charnières : 2,5 m
Mode de fonctionnement
Contrôle via module de contrôle de portes CMC III (DCM)
En cas de défaillance du système de refroidissement ou de déclenchement d'un système d'extinction, les volets de ventilation verticaux intégrés dans les portes s'ouvrent mécaniquement
En fonction de la taille du local et de sa température, l'air du local est utilisé pour un refroidissement de secours ou le gaz d'extinction peut s'écouler directement dans les baies IT
Il faut toujours utiliser les portes avant et arrière du système ADO
Matériau
Cadre : profilé en aluminium extrudé
Vitres simple en verre sécurit trempé teinté
Composition de la livraison
Porte vitrée avec poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé 3524 E
En DC
0,78 A
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.200 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 20 avec clapets de purge fermés
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
45 kg
Poids brut
46 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177925892
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
VX IT Porte vitrée en aluminium ADO, L800xH2200, 2x verre sécurit trempé
Documentations
Notice d'utilisation