Portes pour VX IT pour ouverture automatique des portes (ADO)

Référence: VX 7030272

Portes vitrées et en tôle d'acier VX IT, avec clapets de purge pour une ouverture automatique en cas d'alarme

Référence:
VX 7030272
Modèle
Vitres simple en verre sécurit trempé teinté
Amortisseur à ressort pour l'ouverture du clapet
Aimants pour fixer les volets
Les clapets sont ouverts s'il n'y a pas de courant
Avec porte en tôle d'acier
monobloc, avec clapets de purge
Cadre : tôle d'acier
Description produit
Avec clapets de purge intégrés pour l'ouverture automatique en cas d'alarme ou de panne de courant. La porte vitrée pour le système d'ouverture automatique des portes remplace la porte standard des baies VX IT.
Avantages
Commande à distance du système CMC III possible
Sécurité élevée grâce à l'utilisation d'une vitre simple en verre sécurit trempé teinté
Robustesse élevée grâce à l'association des clapets de purge et des cadres de porte tubulaires
Les volets de ventilation n'empiètent que de 200 mm dans l'issue de secours
Aucun besoin d'adapter le système de fermeture
L'ouverture manuelle des portes n'a pas d'influence sur les clapets de purge
Ouverture automatique des clapets de purge en cas de panne de courant
Caractéristiques techniques
Montage du clapet de purge vers l'extérieur : 200 mm (lorsqu'il est ouvert)
Montage de la mécanique vers l'intérieur : 52,5 mm
Sens d'ouverture de la porte : à droite (inversion possible sur les modèles à une porte)
Câble de raccordement à partir des charnières : 2,5 m
Mode de fonctionnement
Contrôle via module de contrôle de portes CMC III (DCM)
En cas de défaillance du système de refroidissement ou de déclenchement d'un système d'extinction, les volets de ventilation verticaux intégrés dans les portes s'ouvrent mécaniquement
En fonction de la taille du local et de sa température, l'air du local est utilisé pour un refroidissement de secours ou le gaz d'extinction peut s'écouler directement dans les baies IT
Il faut toujours utiliser les portes avant et arrière du système ADO
Matériau
Cadre : tôle d'acier
Vitres simple en verre sécurit trempé teinté
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Porte avec poignée Confort pour serrure semi-cylindrique avec clé 3524 E
En DC
0,78 A
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.000 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 20 avec clapets de purge fermés
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
36 kg
Poids brut
37,5 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177925908
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
Porte en acier VX IT ADO, L600xH2000, RAL7035, 2x verre sécurit trempé unitaire, film
Documentations
Notice d'utilisation