Détecteurs CMC III

Numéro d'article: DK 7030440

Détecteur de fuites, 15 m CMC III

Numéro d'article:
DK 7030440
Modèle
Détecteur de fuites, 15 m
Avantages
Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play»
L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN.
Domaines d'application
Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments.
Surveillance des armoires, des locaux et des conteneurs dans le domaine informatique.
Mode de fonctionnement
Les réglages peuvent être effectués via l'Unité Centrale CMC III ou l'interface IoT
Le câble du détecteur de 15 m de longueur est fixé au sol
Si le câble du détecteur entre en contact avec un liquide conductible, le détecteur signale une fuite
Matériau
Plastique
Face avant : lisse
Coffret : Texturé
Couleur
Face avant : RAL 9005
Coffret : RAL 7035
Composition de la livraison
Détecteur
Plaque de montage
Matériel de fixation inclus
Détecteur de fuites
Câble de détection, 15 m
Raccordement au bus CAN
Direct
Interfaces
2 x CAN-Bus RJ45
Borne
Nombre de participants par interface IoT (max.)
32
Nombre de participants de l'UC compacte (max.)
4
Nombre de participants de l'UC (max.)
32
Nombre de participants de la PDU (max.)
16
Méthode de mesure
Mesure de conductibilité
Dimensions
Largeur: 110 mm
Hauteur: 30 mm
Profondeur: 40 mm
Plage de température de fonctionnement
5 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
5...95 %
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,802 kg
Poids brut
1,106 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
4,2 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
85319000
EAN
4028177695832
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Description produit
Détecteur de fuites CMC III, long. 15m
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Quick guide