Module de contrôle des portes

Numéro d'article: DK 7030501

Unité de commande pour l'ouverture automatique des portes vitrées VX IT pour ADO avec trappes d'aération intégrées.

Numéro d'article:
DK 7030501
Description produit
Unité de commande pour l'ouverture automatique des portes vitrées VX IT pour ADO avec trappes d’aération intégrées. Conçu pour une baie avec portes avant et arrière. Compatible avec le système CMC III avec CAN-Bus.
Caractéristiques techniques
Nombre maximal UC : 16
Nombre maximal UC compact : 4
1ère tension nominale : 24 V (DC) 7030.060 pour module de contrôle des portes et portes vitrées VX IT pour ADO, redondante avec la 2ème tension nominale
2ème tension nominale : 24 V (DC) 7030.060 pour module de contrôle des portes et portes vitrées VX IT pour ADO
1 x entrée pour sonde de température
3 x entrées numériques : alarme / trappes porte avant / trappes porte arrière
1 x entrée pour lecteur : serrure à code / lecteur de transpondeur pour l'essai de fonctionnement des trappes d'aération sur site
2 x sorties pour portes vitrées VX IT pour ADO avec trappes d'aération intégrées, système magnétique avec amortisseur intégré dans la porte
2 x CAN-Bus CMC III : RJ45 pour câble CAN-Bus
Matériau
Plastique
Couleur
Face avant : RAL 9005
Coffret : RAL 7035
Composition de la livraison
Système de base
Sonde de température avec câble de raccordement (joint à la livraison)
Avec matériel de fixation pour le montage sur surfaces planes
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,4 kg
Poids brut
0,66 kg
Numéro du tarif douanier
85311095
EAN
4028177951570
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Description produit
DK CMC III Door Control Modul DCM, unité de commande pour le système automatique d'ouverture des portes, commande de jusqu'à 2 kits de porte et 2 kits de porte Extension pour LCP, L138 x H40 x P132 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration fabricant
Documentations
Additional instructions
Notice d'utilisation
Quick guide