Pour le montage de la poignée confort VX avec code (référence 7030.601) sur les porte TS en aluminium ou en tôle d'acier.
- Numéro d'article:
- IT 7030692
- Description produit
- Pour le montage de la poignée confort VX avec code (référence 7030.601) sur les porte TS en aluminium ou en tôle d'acier.
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Adaptateur de montage
Élément de couplage
Matériel de fixation inclus - Convient à
- Type de coffret: TS IT
TS 8 - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,65 kg
- Poids brut
- 0,68 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177936553
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Description produit
- Adaptateur de montage VX RAL 9005.
- Documentations
- Info sheet