Tiroir 19" Pour loger les surlongueurs de câbles

Numéro d'article: DK 7063200

Tiroir 1 U pour réserve de surlongueurs, rangée, compacte et en toute sécurité au sein du niveau 19", à monter entre deux niveaux 19", indépendamment du type d'armoire.

Numéro d'article:
DK 7063200
Description produit
Ce tiroir 1 U offre une possibilité pratique de ranger, de manière compacte et en toute sécurité, la réserve de surlongueurs dans le plan 19".
Avantages
Avec brosse passe-câbles à l'avant pour l'introduction des câbles
Découpes en T à l'arrière pour la retenue des câbles
Guidage circulaire des câbles sans coude grâce aux éléments réglables prévus à l'intérieur
Domaines d'application
Peut être monté entre deux plans 19"
Pour un montage sur des montants en L, des montants à pliage multiples ou des cadres de montage
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Tiroir
Rails télescopiques
Matériel de fixation
Unités de hauteur
1 U
Écartement entre les plans 19"
435 ‐ 750 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,858 kg
Poids brut
6,166 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
23,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177551176
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Tiroir 19'', 1U, pour réserve de câbles