Glissières, 1 U, réglables en profondeur pour baies VX IT, TE

Numéro d'article: DK 7063752

Pour les baies serveurs et réseaux avec deux niveaux de montage en pouces, pour la fixation sur des rails profilés en L ou à pliage multiple, sur des cadres de montage 482,6 mm (19") et sur TE, extensible.

Numéro d'article:
DK 7063752
Description produit
Pour la fixation directe sur les perforations des montants 19". Les glissières se règlent à la longueur voulue et se fixent entre les plans de montage avant et arrière de la baie, dans les perforations 19".
Avantages
Aucune perte de U
La trame d'unité de hauteur est en règle générale respectée grâce à la surface portante de très faible épaisseur d'env. 0,8 mm, dans la mesure où la hauteur max. des composants intégrés ne dépasse pas 43,5 mm. Vous pouvez ainsi installer plusieurs appareils l'un sur l'autre sans devoir les décaler.
Domaines d'application
Pour le montage sur un plan de fixation à l'avant
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
Pour la fixation entre les plans de montage 19" avant et arrière
Charge admissible
20 kg en charge statique
Remarque
Surface portante effective par côté : 30 mm
Surface portante
Largeur: 30 mm
Écartement entre les plans 19"
550 ‐ 750 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
2,558 kg
Poids brut
2,7 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
11,3 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177625457
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
Glissières réglables en profondeur 1U
Documentations
Info sheet