Vis de fixation

Numéro d'article: DK 7094110

Pour les coffrets rackables électroniques, les équipements 482,6 mm (19") et les plaques pleines.

Numéro d'article:
DK 7094110
Modèle
Vis à tête fendue
Description produit
Pour les coffrets rackables électroniques, les équipements 19˝ et les plaques pleines.
Composition de la livraison
Avec rondelles en matière plastique
Consigne de montage
Couple de serrage max. 3 Nm
Dimensions
Filetage: M6
Longueur du filetage: 16 mm
Unité d'emballage
50 p.
Poids net
0,2 kg
Poids brut
0,28 kg
Numéro du tarif douanier
73181900
EAN
4028177663022
ETIM 9
EC000889
ECLASS 8.0
23110190
Description produit
Vis cruciforme M6 x 16 mm