Vis de fixation

Numéro d'article: DK 7094140

Pour les coffrets rackables électroniques, les équipements 482,6 mm (19") et les plaques pleines.

Numéro d'article:
DK 7094140
Modèle
Tête ronde empreinte étoile 30
Description produit
Pour les coffrets rackables électroniques, les équipements 19˝ et les plaques pleines.
Composition de la livraison
Avec rondelles en matière plastique
Consigne de montage
Couple de serrage max. 3 Nm
Dimensions
Filetage: M6
Longueur du filetage: 16 mm
Unité d'emballage
50 p.
Poids net
0,25 kg
Poids brut
0,3 kg
Numéro du tarif douanier
73181900
EAN
4028177663053
ETIM 9
EC000889
ECLASS 8.0
23110190
Description produit
Vis Torx M6x16 mm