Bride de câbles pour rail profilé en C, rail combiné

Numéro d'article: DK 7097300

Pour fixer les câbles sur le rail profilé en C.

Numéro d'article:
DK 7097300
Modèle
pour diamètre de câble 30 – 34 mm
Description produit
Pour fixer les câbles sur le rail profilé en C.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Avec butée d'appui en matière plastique
Diamètre min. de câble
30 mm
Diamètre max. de câble
34 mm
Unité d'emballage
25 p.
Poids net
1 kg
Poids brut
1,378 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73182900
EAN
4028177193192
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23140202
Description produit
DK Brides de câbles, pour diamètre de câble Ø : 30 - 34 mm