Baie OCP ORV3

Numéro d'article: IT 7100120

OCP est une communauté internationale en plein essor dont l'objectif est de simplifier et d'optimiser les infrastructures IT. La baie OCP ORV3 Rittal est homologuée OCP et peut immédiatement être mise en œuvre. Des adaptations et des compléments simples sont possibles à tout moment grâce à la gamme d'accessoires. La baie OCP ORV3 est en outre conçue pour recevoir une solution de refroidissement direct par liquide (DLC). Avec cette baie, vous élevez votre efficience et votre densité de puissance à un nouveau niveau.

Numéro d'article:
IT 7100120
Modèle
Ossature ouverte
avec jeu de barres
Conçus pour l'introduction des câbles par le toit et la base
Guidage des câbles à l'avant sur toute la hauteur
Avantages
Conçu pour recevoir des composants OCP 21" et pour la mise en contact directe sur la barre
Montage et entretien rapides grâce au montage par encliquetage du système de rail IT et des jeux de barres de puissance
Gestion des câbles à l'avant sur toute la hauteur de la baie
Convient parfaitement au application HPC et à la technologie IA grâce à la possibilité de raccorder les solutions de refroidissement direct par liquide, afin d'évacuer la charge thermique générée dans la baie.
Des roulettes pour charges lourdes intégrées facilitent le transport et assurent une manipulation aisée dans la salle informatique
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Baie OCP ORV3
Jeu de barre OCP pour max. 48 DC/18 kW
2 traverses prémontées
Pieds de nivellement prémontés
4 roulettes (pivotantes)
Joint de juxtaposition
Déflecteurs d'air
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.286 mm
Profondeur: 1.068 mm
Unités de hauteur
44 OU
Charge admissible
14 000 N
Matériau de base
Tôle d'acier
Puissance nominale
18 kW
Tension nominale
48 V DC
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
172 kg
Poids brut
200 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177997738
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Description produit
Baie OCP ORV3 avec jeu de barres, 44 OU, L600 x H2286 x P1068 mm, RAL 9005
Homologations
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés