Rail encliquetable pour le montage d'une unité d'alimentation électrique (PSU) dans la baie OCP ORV3 Rittal.
- Numéro d'article:
- IT 7100400
- Description produit
- null
- Avantages
- Solution homologué OCP pour une intégration rapide de composants de maintenance et réseau
- Montage et entretien rapides grâce à une fixation par encliquetage aisée et sans outil
- Charge admissible jusqu'à 80 kg par rail
- Domaines d'application
- Pour l'intégration à gauche et à droite dans la baie OCP ORV3
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- galvanisé
- Composition de la livraison
- Une unité d'emballage contient 2 rails à gauche et 2 à droite
- Convient à
- Type de coffret: Baie OCP ORV3
- Remarque
- Un rail est nécessaire par unité de hauteur
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 1,2 kg
- Poids brut
- 2,984 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177998537
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27049002
- Description produit
- Rail de puissance OCP, 21", pour le montage de l'unité d'alimentation électrique (PSU) dans la baie OCP ORV3