Rails OCP encliquetables pour le montage des composants 21" dans les baies OCP ORV3 Rittal.
- Numéro d'article:
- IT 7100410
- Description produit
- Pour le montage des composants 21" dans les baies OCP ORV3.
- Avantages
- Solution homologué OCP pour une intégration rapide de composants de maintenance et réseau
- Montage et entretien rapides grâce à une fixation par encliquetage aisée et sans outil
- Charge admissible jusqu'à 80 kg par rail
- Domaines d'application
- Pour l'intégration à gauche et à droite dans la baie OCP ORV3
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- galvanisé
- Composition de la livraison
- Une unité d'emballage contient 8 rails à gauche et 8 à droite.
- Convient à
- Type de coffret: Baie OCP ORV3
- Remarque
- Un jeu de rails est nécessaire par unité de hauteur
- Unité d'emballage
- 8 p.
- Poids net
- 12,8 kg
- Poids brut
- 14,78 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177998605
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- Jeu de rails 21" IT OCP, pour le montage des composants 21" dans la baie OCP ORV3