Pour une protection d'accès accrue et pour l'optimisation du guidage de l'air dans la baie OCP ORV3 Rittal.
- Numéro d'article:
- IT 7100500
- Avantages
- Protection d'accès accrue
- Circulation de l'air optimisée étant donné que l'air circule de manière ciblée de l'avant vers l'arrière
- Les panneaux latéraux peuvent également être utilisés comme cloison entre les baies
- Montage simple et rapide par une seule personne grâce à l'aide au positionnement en partie basse
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- apprêt par trempé et revêtement poudre
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 18,2 kg
- Poids brut
- 30,664 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177998575
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Description produit
- Panneau latéral OCP, HxP: 2300 x 1070 mm, RAL 9005, pour baie OCP ORV3, 44 U