Adaptateur OCP du 21" vers le 19"

Numéro d'article: IT 7100540

Rail d'adaptation pour composants 19" dans la baie ORV3.

Numéro d'article:
IT 7100540
Avantages
Construction d'applications hybrides avec des composants 19" et des composants OCP 21" au sein d'une même baie
Suffisant pour 1 OU dans la baie ORV3
Montage et entretien rapides grâce à une fixation par encliquetage aisée et sans outil
Caractéristiques techniques
Charge maximale admissible : 25 kg
Domaines d'application
Pour l'intégration à gauche et à droite dans la baie OCP ORV3
Matériau
Tôle d'acier
Finition
galvanisé
Composition de la livraison
Une unité d'emballage contient 1 rail à gauche et 1 à droite
Convient à
Type de coffret: Baie OCP ORV3
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,4 kg
Poids brut
1,674 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177998551
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
Adaptateur OCP 21" sur 19", charge admissible jusqu'à max. 25 kg, pour l'utilisation dans la baie OCP ORV3
Documentations
Notice d'utilisation