Rail de mise à la masse horizontal pour coffrets électriques AX, armoires électriques VX/TS et baies VX IT/TS IT

Numéro d'article: DK 7113000

Rail d'équipotentialité, intensité maximale admissible env. 200 A.

Numéro d'article:
DK 7113000
Composition de la livraison
Rail de mise à la masse en E-Cu 57 selon DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
20 points de raccordement avec vis M5
2 raccordements de mise à la masse 25 mm²
2 isolateurs
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Largeur: 15 mm
Hauteur: 5 mm
Longueur: 450 mm
Convient à
Type de coffret: AX
VX
VX IT
TS
TS IT
Coffrets muraux AX en 3 parties
Largeur: > 600 mm
Profondeur: > 600 mm
Largeur/profondeur: 800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,402 kg
Poids brut
0,436 kg
Numéro du tarif douanier
74198090
EAN
4028177124943
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Description produit
DK Rail de mise à la masse horizontal-longueur : 450 mm, L/P  supérieure à 600 mm
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Info sheet