Plaque pleine 19" Fixation sans outil

Référence: DK 7151305

Sert à la fermeture des espaces libres au sein d'un niveau de montage 482,6 mm (19").

Référence:
DK 7151305
Description produit
Les faces avant pleines servent à fermer les espaces libres sur le plan 19" avant. Grâce à la fixation rapide sans outil, elles s'intègrent facilement et se retirent partout extrêmement facilement en cas de besoin. L'utilisation systématique de plaques pleines dans les racks partiellement équipés permet d'assurer un guidage de l'air ciblé.
Caractéristiques techniques
Unités de hauteur 3 U (3 x 1 U)
Matériau
Plastique
Tenue au feu selon la norme UL 94 HB, sans halogènes
Finition
Mat
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Face avant pleine, 3 U, avec fixation rapide intégrée
Build-up height
3 U
Dimensions
Largeur: 482,6 mm
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
1,011 kg
Poids brut
1,16 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177709263
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Description produit
Plaque d'obturation 3U