Goulotte de câblage horizontale 19" (482,6 mm)

Référence: DK 7158100

Permettent le guidage caché et simple des câbles, également en grande quantité, au sein du niveau de montage 19", le cache avant complet peut être ôté avec des fermetures rapides pour une manipulation aisée.

Référence:
DK 7158100
Description produit
Les goulottes permettent de guider et de recouvrir facilement de grandes quantités de câbles jusqu'aux composants sur le plan de montage 19˝. De larges découpes assurent un guidage aisé et sans coude des câbles en direction des composants vers le haut ou le bas. Pour faciliter les opérations, des fermetures rapides permettent d'ôter rapidement le cache avant. Une fois posés, les câbles sont maintenus en place à l'aide de bandes autoagrippantes puis vous pouvez à nouveau refermer la goulotte.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Laqué
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Avec 5 bandes autoagrippants
Unités de hauteur
2 U
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,7 kg
Poids brut
1,762 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177500334
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Description produit
Goulotte de câblage 19" 2U