Câble de raccordement pour blocs d'alimentation

Numéro d'article: DK 7200210

Différents modèles de câbles de raccordement et de rallonges pour blocs d'alimentation en fonction des pays.

Numéro d'article:
DK 7200210
Modèle
Câbles de raccordement
Description produit
Câble de raccordement et rallonge avec différents types de fiches/prises (Schuko/C13/C14/C19/C20). Câble tripolaire en PVC.
Domaines d'application
Bloc d'alimentation CMC III
Unité de puissance CMC III
Section
1 mm²
Longueur du câble de raccordement
1,8 m
Fiche (type)
D, Schuko (type F, CEE 7/4)
F/B (type E, CEE 7/5)
Tension nominale
230 V
Prises
Prise CEI C13
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,21 kg
Poids brut
0,213 kg
Numéro du tarif douanier
85444290
EAN
4028177164314
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Description produit
Câble d'alimentation D/F/B 230V CMC-TC
Déclarations
Déclaration de conformité