Différents modèles de câbles de raccordement et de rallonges pour blocs d'alimentation en fonction des pays.
- Numéro d'article:
- DK 7200215
- Modèle
- Rallonge
- Description produit
- Câble de raccordement et rallonge avec différents types de fiches/prises (Schuko/C13/C14/C19/C20). Câble tripolaire en PVC.
- Domaines d'application
- CMC III
- Section
- 1 mm²
- Longueur du câble de raccordement
- 1,8 m
- Fiche (type)
- Fiche CEI 320 C14
- Tension nominale
- 230 V
- 110 V (DC)
- Prises
- Prise CEI C13
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,168 kg
- Poids brut
- 0,188 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85444290
- EAN
- 4028177305519
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Description produit
- Rallonge électrique CEI320 C13/C14
- Déclarations
- Déclaration de conformité