Câble de raccordement et rallonge avec différents types de fiches/prises (Schuko/C19/C20).
- Numéro d'article:
- DK 7200216
- Modèle
- Câbles de raccordement
- Description produit
- Câble de raccordement et rallonge avec différents types de fiches/prises (Schuko/C19/C20). Câble tripolaire en PVC.
- Fiche (type)
- D, Schuko (type F, CEE 7/4)
- Courant nominal (max.)
- 16 A
- Dimensions
- Longueur: 1,8 m
- Prises
- Prise CEI 320 C19
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,29 kg
- Poids brut
- 0,334 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85444290
- EAN
- 4028177519237
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Description produit
- Cordon d'alimentation CEI320 C19