Poignée de sécurité codées

Numéro d'article: DK 7200801

Possibilité d'accès souple grâce à un code personnalisé à 3 chiffres sans clé.

Numéro d'article:
DK 7200801
Description produit
Possibilité d'accès flexible grâce à un code personnalisé à 3 chiffres sans clé ou à la fonction passe, indépendante du code chiffré, en utilisant en complément une serrure semi-cylindrique de 40 ou 45 mm selon DIN 18 252.
Couleur
RAL 9005
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,9 kg
Poids brut
0,909 kg
Numéro du tarif douanier
83015000
EAN
4028177683365
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Description produit
Poignée Confort codée RAL9005
Documentations
Notice d'utilisation