Patch-panels pour boîtier de jonction réglable en profondeur / boîtier pour câbles optiques breakout 1 U

Numéro d'article: DK 7241024

Avec découpes pour l'équipement avec des connecteurs optiques.

Numéro d'article:
DK 7241024
Description produit
Avec découpes pour l'équipement avec des connecteurs optiques.
Domaines d'application
pour boîtier de jonction réglable en profondeur / boîtier pour câbles optiques breakout 1 U
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Nombre d'emplacements de montage
24
Pour connecteur optique
E-2000
E-2000-Duplex
SC
LC-Duplex
Remarque concernant la référence
Avec E-2000 Duplex, vous disposez uniquement de la moitié des emplacements de montage.
Unités de hauteur
1 U
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,2 kg
Poids brut
0,263 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177435605
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113
Description produit
Face avant 1U boite épissure