Adaptateurs 3 U Décalage en profondeur de 100 mm

Numéro d'article: DK 7246400

Sert à décaler la fixation 482,6 mm (19") des composants vers l'arrière au sein des baies avec une position de montage 19" dans la position la plus avancée, comme p. ex. les baies serveurs ou électroniques.

Numéro d'article:
DK 7246400
Description produit
L'adaptateur permet de décaler la fixation 19˝ des composants à intégrer dans les baies avec une position de montage 19˝ vers l'avant, comme les baies serveurs ou électroniques. L'espace libre ainsi obtenu devant les composants, permet d'intégrer des patch-panels ou des interrupteurs tout en exploitant la profondeur maximale de la baie.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Unités de hauteur
3 U
Dimensions de montage
Installation depth for components: 482,6 mm
Largeur de montage pour les composants: 19"
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,34 kg
Poids brut
0,37 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177389830
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
Adaptateur 19'' 3U
Documentations
Info sheet