Boîte de dérivation avec équerre multifonctionnelle

Numéro d'article: DK 7280035

La boîte de dérivation à fixer sur le profilé de l'ossature TS 8 ou sur un rail constitue un point de transfert de l'alimentation électrique vers tous les équipements comme les ventilateurs à filtre, les lampes ou les bandeaux de prises.

Numéro d'article:
DK 7280035
Description produit
L'équerre est conçue pour pouvoir être montée dans toutes les baies réseaux. La boîte de dérivation sert de point de distribution pour alimenter tous les récepteurs en énergie (ventilateurs, lampes et bandeaux de prises). Grâce aux perçages intégrés, l'équerre peut également recevoir le thermostat (SK 3110.000) ou l'hygrostat (SK 3118.000), en complément de sa mise en œuvre comme boîte de dérivation ou comme point de transfert.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
1 équerre
1 boîte de dérivation
6 m de câble de raccordement 3 x 1,5 mm² (flexible)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,8 kg
Poids brut
0,887 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
3,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
85472000
EAN
4028177167223
ETIM 9
EC002600
ECLASS 8.0
27144401
Description produit
Boîte de branchement