Pour rallonger les câbles de détecteur.
- Numéro d'article:
- DK 7320814
- Description produit
- Pour prolonger les connexions par câble vers les détecteurs CMC-TC ainsi que vers la poignée confort CMC III VX Online et comme câble de raccordement pour le détecteur d'accès CMC III 7030.128 pour un détecteur ou pour une série de détecteurs.
- Domaines d'application
- Allongement des câbles de détecteur
- Longueur
- 1 m
- Dimensions
- Longueur: 1 m
- Interfaces / raccordements
- Fiche (type): RJ12
Douille (type): RJ12 - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,08 kg
- Poids brut
- 0,09 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85444290
- EAN
- 4028177420786
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Description produit
- Rallonge ventilateur RJ12, l. 1m, CMC-TC