Kit de tuyauteries pour systèmes de détection et d'extinction d'incendie DET-AC III Master et système de détection précoce des risques d'incendie EFD III.
- Numéro d'article:
- DK 7338130
- Description produit
- Système de raccordement pour une connexion au système de détection et d'extinction d'incendie DET-AC III ainsi qu'au système de détection précoce des risques d'incendie EFD III.
- Caractéristiques techniques
- Diamètre du tuyau en plastique : intérieur 18 mm, extérieur 22 mm
- Mode de fonctionnement
- Le ventilateur de l'installation aspire en permanence l'air provenant de la zone à protéger par l'intermédiaire de ce système de tuyauterie.
- Couleur
- Noir
- Composition de la livraison
- 3 tuyaux en plastique de 1 m
Pièce en T
2 éléments de raccordement, droits
4 équerres de jonction, 90°
2 dispositifs d'obturation
Matériel de fixation inclus - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,8 kg
- Poids brut
- 0,81 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39173300
- EAN
- 4028177652545
- ETIM 9
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- Description produit
- Kit de tuyauterie DET-AC