Kit d'étanchéité en liaison avec DET-AC III Master/Slave

Numéro d'article: DK 7338135

Kit d'étanchéité pour VX IT et LCP.

Numéro d'article:
DK 7338135
Description produit

Avantages
Étanchéité des passages de câbles, tuyaux et conduites dans le toit ou dans la base, sans altérer leur fonction
Domaines d'application
Obture les brosses passe-câbles dans deux toits de la baie VX IT
Obture 1 brosse passe-câbles dans le toit du LCP.
Obture l'ouverture dans la base du LCP CW / LCP DX dans la zone des conduites de fluide frigorigène / d'eau.
Matériau
Tuyau polyéthylène, avec une face autocollante
Couleur
Anthracite
Composition de la livraison
4 découpes pour deux toits en tôle VX IT
1 découpe pour un LCP
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,4 kg
Poids brut
0,44 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
3,8 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
39191012
EAN
4028177813502
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Description produit
DK Kit d'étanchéité pr TS IT et LCP
Documentations
Notice d'utilisation