Data Rack pour une accessibilité optimale de tous les côtés lors du montage et de l'équipement ainsi que pour une grande maniabilité grâce aux roulettes orientables doubles.
- Numéro d'article:
- DK 7391000
- Matériau
- Ossature profilée, socle : tôle d'acier
Pieds : fonte de zinc - General colour
- RAL 7035
- Couleur
- Ossature profilée, socle : RAL 7035
Cache, pieds : RAL 5018 - Composition de la livraison
- Ossature profilée résistante à la torsion avec perforation 19"
Socle stable avec pieds intégrés avec possibilité de fixation au sol sans caches en pied
Accessoires de montage - Dimensions
- Largeur: 550 mm
Hauteur: 1.500 mm
Profondeur: 750 mm - Unités de hauteur
- 31 U
- Unités de hauteur
- 31 U
- Distance par rapport au second cadre de fixation, au pas de 50 mm
- 150 ‐ 350 mm
- Pas de trame entre les niveaux de fixation
- 50 mm
- Charge admissible des plans de montage 19"
- 1 500 N
- Remarque
- Commandez séparément le second cadre de fixation.
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 16,781 kg
- Poids brut
- 17,664 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 67,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177129795
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- Description produit
- Data-Rack 19" 31U
- Documentations
- Notice d'utilisation